| 3.1. | Электронные регуляторы температуры серии ECL, реле температуры и преобразователи давления | 3.1.1. | Погодные компенсаторы серии ECL, модули ЕСА, принадлежности ECL Comfort 100, ECL Comfort 200, ECL Comfort 300, модули ECA | | 3.1.2. | Температурные датчики для погодных компенсаторов серии ECL ESMT, ESM, ESMB, ESMU, AKS 21M | | 3.1.3. | Реле температуры электроконтактные (термостаты) KP, UT 72 | | 3.1.4. | Реле давления и перепада давления, электроконтактные (прессостаты) KPI, KP, RT, CAS | | 3.1.5. | Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом MBS 3000 |
| | 3.2. | Клапаны и электроприводы для автоматизации тепловых пунктов и центральных вентиляционных установок | 3.2.1. | Клапаны регулирующие седельные и электроприводы к ним | 3.2.1.1. | Двухходовые (проходные) клапаны VS2, VM2, VB2, VF2, VFS2, VFG2, VFGS2 | | 3.2.1.2. | Трехходовые клапаны VF3, VMV, VRB3, VRG 3 | | 3.2.1.3. | Электроприводы редукторные с импульсным управлением (трехпозиционные) серии AMV для седельных регулирующих клапанов и встраиваемые модули AMV 01, AMV 02, AMV 10, AMV 20, AMV 30, AMV 13, AMV 23, AMV 33, AMV 15, AMV 25, AMV 35, AMV 55, AMV 56, AMV 85, AMV 86, AMV 323, AMV 423, AMV 523, AMV 100, AMV 410, AMV 413, AMV 610, AMV 633, AMV H613, AMES, AMER, AMEK, ESMI, End Sw | | 3.2.1.4. | Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2) - 10 В или 0(4) - 20 мА) серии AME для седельных регулирующих клапанов AME 01, AME 02, AME 10, AME 20, AME 30, AME 13, AME 23, AME 33, AME 15, AME 25, AME 35, AME 55, AME 56, AME 85, AME86, AME 410, AME 413, AME 610, AME 613, AME 633, AMV H613, AMES, AMER, AMEK, ESMI, End Sw | | 3.2.1.5. | Термоэлектрические приводы ABV для применения с седельным трехходовым регулирующим клапаном VMV, с внутренней резьбой |
|
| 3.2.2. | Поворотные регулирующие клапаны и электроприводы к ним | 3.2.2.1. | Трехходовые клапаны HRE3, HFE3 | | 3.2.2.2. | Четырехходовые клапаны HRE4, HFE4 | | 3.2.2.3. | Электроприводы серии AMВ для поворотных регулирующих клапанов типа HRE и HFE AMB 162 |
|
| 3.2.3. | Клапаны и электроприводы для автоматизации местных вентиляционных установок | 3.2.3.1. | Двухходовые (проходные) клапаны VZ 2, RAV 8, RA-N | | 3.2.3.2. | Термоэлектрические приводы серии ABNM для применения с клапанами типа RA-N, RA-C, RAV 8 и AB-QM ABNM | | 3.2.3.3. | Трехходовые клапаны VZ 3, VZ 4, KOVM | | 3.2.3.4. | Термоэлектрические приводы серии TWA для применения с клапанами типа RAV-8, RA-C, CFD TWA-V, TWA-K, TWA-A, TWA-Z |
|
| 3.2.4. | Двухпозиционные клапаны для местных вентиляционных установок | 3.2.4.1. | Двухходовые (проходные) клапаны AMZ112 | | 3.2.4.2. | Трехходовые клапаны AMZ113 |
|
| 3.2.5. | Соленоидные (электромагнитные) клапаны | 3.2.5.1. | Клапаны соленоидные (корпуса) EV220B "H3" и "HO" (EVSI), EV250B "HO" (EVSIT) | | 3.2.5.2. | Электромагнитные клапаны "H3" в комплекте с электромагнитной катушкой EV225 "НЗ" (EVSIS), EV220B "H3" (EVSI), EV250B "H3" (EVSIT) |
|
|
|