|
|
|
| Владивосток |
 |
| Адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Крылова, 10, 3 этаж | | | Телефон: (4232) 65 00 67 | Моб.тел: 8 904 628 34 25 8 914 706 79 58 | | | |
|
|
| Волгоград |
 |
| Адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 19, офис 407 | | | | Телефон/факс: (8442) 33 00 62 | | Моб.тел: 8 917 330 41 42 | |
|
|
| Воронеж |
 |
| Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский пр-т, 53, офис 306 | | Телефон: (4732) 96 95 85 | Факс: (4732) 96 95 84 | | Моб.тел: 8 910 240 35 15 | |
|
|
| Екатеринбург |
 |
| Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 50 «Д» (западный вход), оф. 301 | | | Телефон: (343) 379 44 53 Факс: (343) 379 48 09 | |
|
|
| Иркутск |
 |
| | | Телефон: (3952) 97 29 62 | | Факс: (3952) 23 25 17 | |
|
|
| Казань |
 |
| Адрес: Казань, Бизнес-центр "Корстон", ул.Ершова, д.1а | | Телефон/факс: (843) 279 32 44 Телефон: (843) 279 32 43; 279 32 45 | | E-mail: 4105@danfoss.ru | | |
|
|
| Калининград |
 |
| Адрес: | | | | Телефон: +7 911 850 71 27 | | |
|
|
| Красноярск |
 |
| Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 18 офис 55 | | | Телефон: (3912) 788 505 Факс: (3912) 788 506 | |
|
|
| Краснодар |
 |
| Адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 240 | | | | Телефон: (861) 275 27 39; 275 28 68 | | Факс: (861) 275 28 97 | |
|
|
| Минск |
 |
| Адрес: 220040, Респ. Беларусь, г.Минск ул. М.Богдановича, д.124, помещение 4Н | | | Телефон: (375 17) 237 53 66; 237 23 94 | | Факс: (375 17) 237 29 68 | | E-mail:info@danfoss.by |
|
|
| Нижний Новгород |
 |
| Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 13В, оф. 120 | | Телефон/факс: (831) 278 61 86 Телефон: (831) 414 01 21 | Моб.тел: 8 903 601 01 21; 8 920 022 09 45 | | |
|
|
| Новосибирск |
 |
| Адрес: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 13/1, оф. 503, 504 | | | Телефон: (383) 33 57 155 Факс: (383) 33 57 166 | | |
|
|
| Омск |
 |
| Адрес: 644007 г. Омск, ул. Октябрьская, 120, офис 405-408 | | | | Телефон/факс: (3812) 24 82 71, (3812) 24 54 81 | |
|
|
| Пермь |
 |
| Адрес: 614000, г. Пермь, б-р Гагарина, 46 (БЦ "Лайнер"), офис 802 | | Телефон/факс: (342) 257 17 92, (342) 257 17 93 | | Моб.тел: +7 (919) 443 94 84 | | |
|
|
| Ростов-на-Дону |
 |
| Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева 139/94, БЦ “Clover House”, 11 этаж, оф. 1120 | | | Телефон/факс: (863) 204 03 57, 204 03 58 | | |
|
|
| Самара |
 |
| Адрес: 443100, г. Самара, ул.Самарская , д.270, 3-й этаж, офис 36 | | Телефон: (846) 270 62 40 | Телефон/факс: (846) 337 74 50 | |
|
|
| Санкт-Петербург |
 |
| Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д 17, корп. 1 литера А | | | Телефон/факс: (812) 320 20 99 Факс: (812) 327 87 82 | |
|
|
| Тюмень |
 |
|
|
| Уфа |
 |
Адрес: 450054, рес. Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, 84/4 | | | Телефон/факс: (3472) 241 51 88; 241 51 99 | | Моб.тел: 8 917 347 01 17 | | E-mail: Petrukhin@danfoss.ru |
|
|
| Хабаровск |
 |
| Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56а, оф. 909 | | | Телефон/факс: (4212) 31 87 49 | Моб.тел: 8 914 544 21 89 8 914 541 28 72 | | |
|
|
| Челябинск |
 |
| | | Телефон: (351) 211 30 14; 211 30 15 | | Моб. тел: 8-919-119-83-10 | | |
|
|
| Ярославль |
 |
| Адрес: 150031, г. Ярославль, а/я 15 | | | | Телефон/факс: (4852) 73 49 98 | | Моб.тел: 8 916 800 10 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|