|
|
|
|
Регуляторы давления "до себя" и перепускные клапана для высокой нагрузки
Нажмите на кнопку со стрелкой для того, чтобы увидеть более подробную информацию о комбинации данного клапана и данного привода!
Примечание:
* 150° C для Ду = 15-125 мм; 140° C для Ду = 150-250 мм
** При более высоких температурах применяется с дополнительными принадлежностями (см. технические характеристики AFA/VFG 2(21) и AFPA/VFG 2(21))
1) На Ру 25 только Ду = 15-125 мм
|
|
Приводы |
AFA
 |
AFPA
 |
|
Регулирование:
|
давление |
перепад давлений |
|
Место установки:
|
байпасс/обратный |
байпасс |
|
Диапазон регулируемого давления/перепада давлений, бар
|
0,05 ... 0,35 0,1 ... 0,6 0,15 ... 1,2 0,5 ... 2,5 1 ... 5 3 ... 11 10 ... 16 |
0,05 ... 0,3 0,1 ... 0,6 0,15 ... 1,2 0,5 ... 2,5 1 ... 5 |
| Клапаны |
Pу, бар
|
Ду, мм
|
Тмакс, °C
|
Уплотнение затвора
|
Позиция шпинделя
|
|
VFG 2
 |
16, 25, 40 |
15 - 2501) |
150/140* (200**) |
металлическое |
нормально открытый |
|
|
VFG 21
 |
16, 25, 40 |
15 - 2501) |
150/140* |
упругое |
нормально открытый |
|
|
|
|
|
|
|