Новости

Регуляторы Температуры, Средней Нагрузки



Регуляторы температуры средней нагрузки для отдельного теплового пункта в 1 и 2х квартирных зданиях (и многоквартирных зданиях).

Применяются в системах ГВС с баком аккумулятором; с баком аккумулятором и со скоростным теплообменником.

Температурные регуляторы также применяются в системах отопления.

Нажмите на точке для того, чтобы увидеть более подробную информацию о комбинации данного клапана и данного привода!

Регулятор AVTB
AVTB
AVTQ
AVTQ
FJV
FJV
Диапазон настройки (°C) 20 ... 60
0 ... 30
(50 ... 90)
30 ... 100
40 ... 60 20 ... 60
Pу (бар) 16 16 16
Ду (мм) 15 - 25 15 - 20 15 - 25
Время реагирования (с) нормальный/быстрый быстрый -