Дистрибьюторы
Продукция
Литература
Прайс-лист
Публикации
Сервис
Программы
Новости
Контакты
Главная
Контакты
Дистрибьюторы
Централизованное теплоснабжение (Д
у
15-50)
Карта сайта
Представительства
О нас
Дистрибьюторы
По всему миру
Связаться с Веб-мастером
Централизованное теплоснабжение (Д
у
15-50)
Функции и возможности
- Клапаны Д
у
= 15-50 мм на Р
у
16 и 25 бар
- Приводы с или без функции безопасности и с управлением трехпозиционным или аналоговым сигналом
Примечание:
AME: буква E указывает на то, что электропривод управляется аналоговым сигналом
AMV: буква V указывает на то, что электропривод управляется трехпозиционным сигналом
Нажмите на кнопку со стрелкой для того, чтобы увидеть более подробную информацию о комбинации данного клапана и данного привода.
Приводы
AMV 150
AMV(E)
10/13
AMV(E)
20/23
AMV(E)
30/33
Время перемещения на 1 мм, с
24
14
15
3
Развиваемое усилие, Н
250
300
450
450
Ход штока, мм
4
5.5
10
10
Клапаны
Д
у
,
мм
Р
у
,
бар
Т
макс
,
°C
VS 2
15 - 25
16
130
VM 2
15 - 50
25
150
VB 2
15 - 50
25
150
Условия использования
Конфиденциальность
Общая информация