Дистрибьюторы

Централизованное теплоснабжение (Ду 15-250)



Функции и возможности
- Клапаны с Ду = 15-250 мм на Ру 16, 25 и 40 бар
- Приводы с или без функции безопасности и с управлением трехпозиционным или аналоговым сигналом

Примечание:
AME: буква E указывает на то, что электропривод управляется аналоговым сигналом
AMV: буква V указывает на то, что электропривод управляется трехпозиционным сигналом

Нажмите на кнопку со стрелкой для того, чтобы увидеть более подробную информацию о комбинации данного клапана и данного привода.

Приводы AMV(E)
410/413

AMV(E)<br>410/413
AMV
423/523

AMV<br>423/523
AMV(E)
86/86

AMV(E)<br>86/86
AMV(E)
610/613/633

AMV(E)<br>610/613/633
Время перемещения на 1 мм, с 15 3 / 11 8 / 3 15 / 4
Развиваемое усилие, Н 1000 / 800 1200 5000 1200
Ход штока, мм 20 40 40 25
Клапаны Ду,
мм
Ру,
бар
Тмакс,
°C
 
VF 2
VF 2
65 - 150 16 130   76915  76941   
VFG 2/21
VFG 2/21
15 - 250 16, 25, 40 200 76944      76942