Дистрибьюторы

Отопление и охлаждение (Ду 15 - 50, резьба)



Функции и возможности
- Клапаны Ду = 15 - 50 мм на Ру 10 - 16 бар
- Приводы с или без функции безопасности и с управлением трехпозиционным или аналоговым сигналом

Примечание:
AME: буква E указывает на то, что электропривод управляется аналоговым сигналом
AMV: буква V указывает на то, что электропривод управляется трехпозиционным сигналом

Нажмите на кнопку со стрелкой для того, чтобы увидеть более подробную информацию о комбинации данного клапана и данного привода.

Приводы ABV
(NO/NC)

ABV<br>(NO/NC)
AMV(E)
10/13

AMV(E)<br>10/13
AMV(E)
15/16

AMV(E)<br>15/16
AMV(E)
25/35+
SU/SD

AMV(E)<br>25/35+<br>SU/SD
AMV 150
AMV 150
Время перемещения на 1 мм, с - 14 11 / 7 11 / 3 / 11 24
Развиваемое усилие, Н 80 300 500 / 300 1000 / 600 / 450 250
Ход штока, мм 4 / 2.2 5.5 15 15 4
Клапаны Ду,
мм
Ру,
бар
Тмакс,
°C
 
RAV
RAV
10 - 25 10 120 76892         
VMT
VMT
15 - 25 10 120 76893         
VMA
VMA
15 - 25 16 130 76894         
VMV
VMV
15 - 40 16 120 76895  76896      297376 
VRB 3
VRB 3
15 - 50 16 120     76897  76898   
VRG 3
VRG 3
15 - 50 16 120     76899  76900