Дистрибьюторы

Паровое отопление (Ду 15 - 250)



Функции и возможности
- Клапаны Ду = 15-250 мм на Ру 16, 25, 40 бар
- Приводы с или без функции безопасности и с управлением трехпозиционным или аналоговым сигналом

Примечание:
AME: буква E указывает на то, что электропривод управляется аналоговым сигналом
AMV: буква V указывает на то, что электропривод управляется трехпозиционным сигналом

Нажмите на кнопку со стрелкой для того, чтобы увидеть более подробную информацию о комбинации данного клапана и данного привода.

Приводы AMV(E)
15/16

AMV(E)<br>15/16
AMV(E)
25/35+SU/SD

AMV(E)<br>25/35+SU/SD
AMV(E)
410/413

AMV(E)<br>410/413
AMV
323/423/523

AMV<br>323/423/523
AMV(E)
55/56

AMV(E)<br>55/56
AMV(E)
85/86

AMV(E)<br>85/86
AMV(E)
610/613/633

AMV(E)<br>610/613/633
Время перемещения на 1 мм, с 11 / 7 11 / 3 / 11 15 1 / 3 / 11 8 / 4 8 / 3 15 / 4
Развиваемое усилие, Н 500 / 300 1000 / 600 / 450 1000 / 800 600 / 1200 2000 / 1500 5000 1200
Ход штока, мм 15 15 20 40 40 40 25
Клапаны Ду,
мм
Ру,
бар
Тмакс,
°C
 
VFS 2
VFS 2
15 - 100 25 200 76902  76903    76873  76905  76906   
VFGS 2
VFGS 2
15 250 16, 25, 40 350     297285        297286