|
|
Терморегуляторы для фэнкойлов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Терморегулятор типа FED используется для управления охладительными и нагревательными установками с целью поддержания заданных температур воздуха в помещениях. Применяется с клапанами RA-C (контур охлаждения), RTD-N или RTD-G (контур отопления) |
|
| Терморегулятор FED |
|
|
|
|
 |
| Терморегулятор FEV используется для местных отопительных установок. Применяется с клапанами RTD-G, RTD-N |
|
| Терморегулятор FEV |
|
|
|
|
 |
| Терморегулятор типа FEK используется в индивидуальных установках систем охлаждения помещений, где имеются теплоизбытки. Применяется с клапаном RA-C. |
|
| Терморегулятор FEK |
|
|
|
|
 |
Клапан RA-C используется в местных охладительных установках. Вместе с автоматическими и электронными контроллерами Danfoss клапаны RА-C составляют прекрасную комбинацию для контроля охлаждения и нагревания кругооборотов.
|
|
| Клапан RA-C |
|
|
|
|
 |
| Термоэлектрические мини-приводы серии TWA предназначены для двухпозиционного управления различными регулирующими клапанами в системах отопления и теплохолодоснабжения местных вентиляционных установок. Привод оснащен визуальным индикатором хода, который показывает, находится клапан в закрытом или открытом положении.Приводы TWA, в зависимости от их модификации, могут использоваться с клапанами серии RTD, RA производства компании Danfoss, а также с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop, имеющими резьбу для крепления привода M 30 х 1,5. В случае применения привода с другими типами клапанов клапан должен быть индивидуально проверен на совместимость геометрии и обеспечение его закрытия. Питающее напряжение электропривода — 24 или 230 В. Клапаны могут быть нормально закрытыми при отсутствии напряжения (NC) и нормально открытыми (NO). Кроме того, нормально закрытый привод с питающим напряжением 24 В поставляется с концевым выключателем (NC/S). |
|
| Термоэлектрический привод TWA |
|
|
|
|
 |
| Термоэлектрические приводы серии ABNM нормально закрытые, с аналоговым управлением (сигналом 0-10 В, 4-20 мА) для применения с клапанами типа RA-N, RA-C, RAV 8 и AB-QM. |
|
| Термоэлектрический привод ABNM |
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
Решения для систем вентиляции и кондиционирования
|
|
Для подключения фенкойлов к трубопроводной сети систем тепло- и холодоснабжения зданий примененяются устройства автоматического регулирования "Данфосс". Вы можете ознакомится с предлагаемыми нами схемами, иллюстрирующими данные технические решения. Схемы обвязок разделены на 3 группы. - Обвязки фэнкойлов с электрическими регулирующими клапанами в системах отопления.
- Обвязки фэнкойлов с электрическими регулирующими клапанами в системах охлаждения.
- Обвязки фэнкойлов с регуляторами температуры прямого действия в системах отопления и охлаждения.
|
|
|
|
|
|
|