Расширен модельный ряд балансировочных клапанов AB-QM

Расширен модельный ряд балансировочных клапанов AB-QM

Автоматические комбинированные балансировочные клапаны AB-QM выпускаются теперь до Ду=100 мм.

Модельный ряд пополнился клапанами 4х типоразмеров.
Резьбовой клапан Ду=40/50 мм - это одно устройство; в зависимости от требуемого присоединения выбираются фитинги на 40мм или 50мм.
Клапаны Ду = 65, 80 и 100 мм схожи, однако имеют различные габаритные размеры, и фланцевое присоединение.

Новые клапаны предназначены для решения задач автоматической балансировки и обеспечения высокого качества регулирования (при использовании AB-QM с электроприводом) фэнкойлов, вентиляционных установок, центральных кондиционеров.

Основные особенности:

  • Подбор клапанов следует производить исходя из настройки на требуемый расчётный расход (смотреть Gмакс и Gмин в техническом описании) и диаметра трубопровода, где будут установлены клапаны. Минимальная настройка для клапанов Ду= 40/50 мм такая же, как и у Ду= 10-32 мм, и составляет - 20% от максимального расхода; а у клапанов Ду= 65-100 мм она составляет 40%!

  • Настройка клапанов большой серии аналогична клапанам Ду=10-32 мм (те же преимущества в простоте и наглядности), дана в процентах от 0 до 100%. Настройка производится с помощью стандартного гаечного ключа (на 41 мм для клапанов Ду=65-100мм, и 50 мм для клапанов Ду=40/50 мм). Настройка может быть заблокирована!

  • минимальный требуемый перепад давлений для всех новых клапанов составляет 30 кПа, максимальный 400 кПа.

  • Появилась возможность надёжного перекрытия потока без снятия электропривода с клапана и вмешательства в настройку! Для этого клапаны Ду=40/50 мм оснащены рукояткой, а для перекрытия клапанов Ду=65-100 мм можно использовать 8-мм шестигранник, также, не вмешиваясь в настройку и не снимая электропривод.