ПродукцияЛитератураПрайс-листПубликацииСервисПрограммыНовостиКорзинаКонтакты
Sitemap Black Pipe  Print
  
Новости

  05 сентября 2008
> Изменение конструкции электроприводов

  01 сентября 2008
> Доработаны и улучшены теплообменники XB51

  15 августа 2008
> Новый каталог Средства учета тепловой энергии

  08 августа 2008
> Поздравляем с Днем строителя!

Другие новости

Стальные шаровые краны  JIP больших диаметров -  постоянно поддерживаемый склад Danfoss

Стальные шаровые краны JIP больших диаметров - постоянно поддерживаемый склад Danfoss

ООО «Данфосс постоянно поддерживает склад шаровых кранов больших диаметров: DN 150 - DN600 с патрубками под приварку, а также с фланцами Ру16 и Ру25 бар.
Основными преимуществами стальных шаровых кранов JIP являются:
  1. Неограниченный срок службы уплотнения штока обеспечивается уникальным сальниковым узлом, выполненным из нескольких фторопластовых и графитовых колец. В отличие от аналогов, которые используют среди материалов резиновые уплотнения (витон или EPDM), шаровые краны JIP не требуют сервисного обслуживания в течение всего срока службы.
  2. Минимальное гидравлическое сопротивление среди аналогов со стандартным проходом за счет оптимальной формы проточной части (плавные конусные переходы на входе и на выходе, а также цилиндрическая вставка в отверстии шара при Ду свыше 80 мм). Для Ду свыше 65мм потери давления на JIP практически такие же, как на аналогичных шаровых кранах других фирм большего на один размер условного прохода.
  3. Запатентованной конструкцией предусматривается защита от прилипания шара - самовысвобождение шара в момент приложения к штоку крутящего момента, высокая степень защиты уплотнений от перегрева во время приварки шарового крана к трубопроводу; защита уплотнительного узла от отложений.
Информацию о наличии шаровых кранов Вы можете получить в электронном магазине Danfoss.
Ссылки
Электронный магазин