ПродукцияЛитератураПрайс-листПубликацииСервисПрограммыНовостиКорзинаКонтакты
Sitemap Black Pipe  Print
  
Новости

  05 сентября 2008
> Изменение конструкции электроприводов

  01 сентября 2008
> Доработаны и улучшены теплообменники XB51

  15 августа 2008
> Новый каталог Средства учета тепловой энергии

  08 августа 2008
> Поздравляем с Днем строителя!

Другие новости

Представлен полный модельный ряд балансировочных клапанов MSV-F2

Представлен полный модельный ряд балансировочных клапанов MSV-F2

Модельный ряд ручных фланцевых балансировочных клапанов, собственного производства Данфосс, теперь полностью представлен новыми клапанами MSV-F2.
Номенклатура MSV-F2 пополнилась клапанами малых типоразмеров от Ду = 15 - 40 мм, а также большими клапанами Ду = 350 и 400 мм, и представлена теперь клапанами Ду = 15 - 400 мм, двух версий Ру = 16 бар и Ру = 25 бар.

Основными отличительными техническими особенностями клапанов MSV-F2 являются:
  1. Максимальная рабочая температура для клапанов MSV-F2 Ру = 16 бар составляет 130С, (у клапанов старой версии MSV-F она составляла 120С).
  2. Большая пропускная способность по сравнению с предыдущей версией. Это достигнуто за счет применения в конструкции клапана, так называемой, косой посадки шпинделя (для клапанов Ду = 50 - 150 мм).
  3. Применение подобной конструкции клапана, позволила снизить требования по соблюдению прямых участков. Если у клапанов MSV-F они составляли 6Ду до и 2Ду после, то для MSV-F2 прямой участок трубопровода до клапана должен составлять 5 Ду, после - 2 Ду.
  4. Еще одним следствием косой посадки шпинделя стало значительное уменьшение габаритных размеров клапанов. Клапаны с косой посадкой шпинделя (Ду = 15 - 150 мм) получили новый тип настроечной рукоятки, которая снабжена удобной цифровой шкалой настройки.
Настройка на клапанах MSV-F2 может быть, как заблокирована при помощи встроенного ограничителя хода штока, так и опломбирована. Все необходимые принадлежности для настройки и пломбировки поставляются вместе с клапанами в комплекте.

За более подробной информацией обращайтесь в ближайшие к Вам представительства "Данфосс".