ПродукцияЛитератураПрайс-листПубликацииСервисПрограммыНовостиКорзинаКонтакты
Sitemap Black Pipe  Print
  
Новости

  05 сентября 2008
> Изменение конструкции электроприводов

  01 сентября 2008
> Доработаны и улучшены теплообменники XB51

  15 августа 2008
> Новый каталог Средства учета тепловой энергии

  08 августа 2008
> Поздравляем с Днем строителя!

Другие новости

Новая арматура для повышения эффективности работы радиаторного терморегулятора

Новая арматура для повышения эффективности работы радиаторного терморегулятора

Kомпания «Данфосс» наладила выпуск новой арматуры для повышения эффективности работы радиаторного терморегулятора в однотрубных системах отопления.
При реконструкции однотрубных систем отопления с установкой радиаторных терморегуляторов и приборов квартирного учета тепла нередко приходится сталкиваться с нежелательными явлениями, к которым относятся:
  • недостаточное затекание теплоносителя в отопительный прибор;
  • остаточная теплоотдача отопительного прибора при перекрытом терморегуляторе за счет так называемого обратного затекания теплоносителя.
При этом остаточная теплоотдача бывает настолько существенной, что счетчик-распределитель, установленный на радиаторе, продолжает отсчет потребления теплоты при установленном на минимум терморегуляторе. Это отражается на оплатах жильцов и вызывает их законное недовольство.

Для предотвращения указанных проблем компания «Данфосс» наладила выпуск специальных дросселей: дросселя обратного потока RTD-CB (рис.1) и байпасного дросселя RTD-BR (рис.2). Рекомендуемая схема монтажа дросселей при установке радиаторного терморегулятора и счетчика-распределителя приведена ниже.



Байпасный дроссель рекомендуется применять в тех случаях, когда установка радиаторного терморегулятора приводит к значительному снижению затекания теплоносителя в отопительный прибор и, вследствие этого, к невозможности обеспечить нормативную температуру воздуха в помещении. Дроссель уменьшает пропускную способность замыкающего участка на величину, соответствующую одному калибру трубопровода (например, с ДУ 20 до ДУ 15). Однако при этом создается дополнительное сопротивление, что необходимо учитывать при гидравлическом расчете системы отопления.

Дроссель обратного потока предотвращает затекание в радиатор теплоносителя, проходящего через замыкающий участок. В результате при закрытом терморегуляторе температура поверхности отопительного прибора снижается до значений, обеспечивающих остановку счета радиаторного счетчика-распределителя. Дроссель обратного потока рекомендуется всегда использовать при организации квартирного учета тепла с помощью радиаторных счетчиков-распределителей.

Номенклатура и технические данные дросселей RTD-BR и RTD-CB приведены в таблице:

ТипРазмерПатрубкиKvsМакс. рабочее давлениеИспыта-
тельное давление
Макс. рабочая тем-
пература
Код
Вход Выход
Дроссель обратного потока RTD-CBДу15R 1/2Rp 1/24,54м310 бар16 бар120° С013L1925
Дроссель обратного потока RTD-CBДу20R 3/4Rp 3/48,06м310 бар16 бар120° С013L1926
Дроссель обратного потока RTD-CBДу 25R 1Rp 117,0м310 бар16 бар120° С013L1927
Байпасный дроссель RTD-BRДу15/10G 1/2G 1/26,80м310 бар16 бар120° С013L1915
Байпасный дроссель RTD-Ду20/15G 3/4G 1/215,1м310 бар16 бар120° С013L1916