|
|
Радиаторные терморегуляторы
|
|
|
|
|
|
Клапаны для двухтрубной системы отопления
Регулирующий клапан типа RTD-N предназначен для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления. RTD-N оснащен встроенным устройством для предварительной (монтажной) настройки его пропускной способности.
|
|
|
Технические характеристики
| Код № | Тип | Конструкция | Ду (мм) | Kv при Xp = 0,5-2,0 °С (м³/ч) | kvs (м³/ч) | Ру (бар) | Тмакс (°C) |
RA-N |
|
013G4207
| RA-N 15 Press | Угловой, никелированный, под прессовое соединение | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 | 10 | 120 |
|
013G4208
| RA-N 15 Press | Прямой, никелированный, под прессовое соединение | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 | 10 | 120 |
RTD-N |
|
013L3701
| RTD-N | Угловой, никелированный | 10 | 0.04 - 0.5 | 0.65 | 10 | 120 |
|
013L3702
| RTD-N | Прямой, никелированный | 10 | 0.04 - 0.5 | 0.65 | 10 | 120 |
|
013L3703
| RTD-N | Угловой, никелированный | 15 | 0.04 - 0.6 | 0.90 | 10 | 120 |
|
013L3704
| RTD-N | Прямой, никелированный | 15 | 0.04 - 0.6 | 0.90 | 10 | 120 |
|
013L3705
| RTD-N | Угловой, никелированный | 20 | 0.10 - 0.8 | 1.40 | 10 | 120 |
|
013L3706
| RTD-N | Прямой, никелированный | 20 | 0.10 - 0.6 | 1.40 | 10 | 120 |
|
013L3707
| RTD-N | Угловой, никелированный | 25 | 0.10 - 0.8 | 1.40 | 10 | 120 |
|
013L3708
| RTD-N | Прямой, никелированный | 25 | 0.10 - 0.8 | 1.40 | 10 | 120 |
|
013L3753
| RTD-N UK | Угловой, версия UK, никелированный | 15 | 0.04 - 0.6 | 0.90 | 10 | 120 |
Документация
2D и 3D чертежи
|
Чертежи RTD-N |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VTSXB150 |
Дата публикации: 18.09.2007 |
|
Имя файла: RTD-N.zip |
Размер:
3,2
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
Инструкция
|
RTD-N presetting |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VIUSU150 |
Дата публикации: 26.05.2008 |
|
Имя файла: 2_Vi53f119.pdf |
Размер:
0,1
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
|
Service, RA2000 valves |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VI31H200 |
Дата публикации: 01.02.2007 |
|
Имя файла: 013R9309_vi31h200.pdf |
Размер:
0,4
Mb
|
|
Язык: Без текста |
|
|
|
Каталог
|
Радиаторные терморегуляторы и запорно-присоединительная арматура |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VKTLS250 |
Дата публикации: 26.05.2008 |
|
Имя файла: VD.53.P13.50.pdf |
Размер:
17,3
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
Техническое описание
|
Клапан терморегуляторов RA-N с предварительной настройкой |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VDUZL350 |
Дата публикации: 26.05.2008 |
|
Имя файла: RA-N.pdf |
Размер:
0,6
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
|
Клапан терморегуляторов RTD-N с предварительной настройкой |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VDUTM150 |
Дата публикации: 22.05.2008 |
|
Имя файла: RTD-N_2008.pdf |
Размер:
2,0
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
|
Аксессуары
|
Для клапанов
|
Сальниковый блок, запорная рукоятка, сервисное устройство, блокировочное кольцо.
|
|
Фитинги для медных труб
|
Фитинги (комплект) для медных труб.
В комплекте: фитинг, опорная втулка и соединительная гайка).
|
|
Фитинги для труб Alupex
|
Фитинги (комплект) для металлополимерных труб (Alupex).
В комплекте: фитинг, опорная втулка, обжимное кольцо, шайба и соединительная гайка).
|
|
Фитинги для труб PEX
|
Фитинги (комплект) для полимерных труб (PEX).
В комплекте: фитинг, опорная втулка, обжимное кольцо и соединительная гайка).
|
|
|
|
| |
 |
|
Выбирай температуру!
|
|
Хотите установить терморегуляторы у себя в квартире? Узнайте больше о радиаторных терморегуляторах и о том, как они работают на сайте: |
|
|
|