|
|
Радиаторные терморегуляторы
|
|
|
|
|
|
Клапан RLV
Клапан RLV c возможностью опорожнения для бокового присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления.
|
|
|
Технические характеристики
| Код № | Тип | Конструкция | kvs (м³/ч) | Ру (бар) | Тмакс (°C) |
RLV |
|
003L0141
| RLV 10 | Угловой, никелированный | 1.8 | 10 | 120 |
|
003L0142
| RLV 10 | Прямой, никелированный | 1.8 | 10 | 120 |
|
003L0143
| RLV 15 | Угловой, никелированный | 2.5 | 10 | 120 |
|
003L0144
| RLV 15 | Прямой, никелированный | 2.5 | 10 | 120 |
|
003L0145
| RLV 20 | Угловой, никелированный | 3.0 | 10 | 120 |
|
003L0146
| RLV 20 | Прямой, никелированный | 3.0 | 10 | 120 |
|
003L0224
| RLV 15 Press | Прямой, никелированный,
под прессовое соединение | 2.5 | 10 | 120 |
|
003L0225
| RLV 15 Press | Угловой, никелированный,
под прессовое соединение | 2.5 | 10 | 120 |
|
003L0363
| RLV 15 | Угловой, никелированный,
с наружной резьбой | 2.5 | 10 | 120 |
|
003L0364
| RLV 15 | Прямой, никелированный,
с наружной резьбой | 2.5 | 10 | 120 |
Документация
2D и 3D чертежи
|
Чертежи RLV |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VTQDA150 |
Дата публикации: 26.05.2008 |
|
Имя файла: RLV.zip |
Размер:
0,9
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
Инструкция
|
Instructions for drain and filling tap for RLV |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VI53L25H |
Дата публикации: 01.01.1994 |
|
Имя файла: 1_vi53l200.pdf |
Размер:
0,2
Mb
|
|
Язык: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU |
|
|
|
|
Instructions for RLV |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VI53K55H |
Дата публикации: 01.02.2005 |
|
Имя файла: vi53k500_013R9126_RLV.pdf |
Размер:
0,5
Mb
|
|
Язык: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU |
|
|
|
Каталог
|
Радиаторные терморегуляторы и запорно-присоединительная арматура |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VKTLS250 |
Дата публикации: 26.05.2008 |
|
Имя файла: VD.53.P13.50.pdf |
Размер:
17,3
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
Техническое описание
|
Клапан запорный радиаторный RLV |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VDQBH250 |
Дата публикации: 22.05.2008 |
|
Имя файла: RLV_2008.pdf |
Размер:
1,0
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
|
Клапан запорный радиаторный RLV со штуцером для прессового соединения |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VDQDC350 |
Дата публикации: 22.05.2008 |
|
Имя файла: RLV_pressfit_2008.pdf |
Размер:
0,2
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
Обслуживание и ремонт без проблем
|
|
Запорно-присоединительные клапаны Danfoss позволяют проводить обслуживание и необходимый ремонт отдельно каждого отопительного прибора без нарушения работы всей системы отопления. |
|
|
|