|
|
Радиаторные терморегуляторы
|
|
|
|
|
|
Клапан RLV-K
Клапан запорно-присоединительный RLV-K предназначен для подключения к разводящим
трубопроводам горизонтальных однотрубных или двухтрубных систем отопления отопительных приборов с нижним расположением
присоединительных штуцеров с межосевым расстоянием 50 мм. С помощью RLV-K можно отключить отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления. Для дренажа отдельного отопительного прибора на RLV-K надевается специальный спускной кран. Клапаны изготавливаются из латуни с никелевым покрытием в прямом и угловом исполнениях.
|
|
|
Технические характеристики
| Код № | Тип | Конструкция | kvs (м³/ч) | Ру (бар) | Тмакс (°C) |
RLV-K |
|
003L0280
| RLV-K | Прямой, межосевое расстояние 50 мм,с переходниками | 1.4 | 10 | 120 |
|
003L0281
| RLV-K | Прямой, межосевое расстояние 50 мм | 1.4 | 10 | 120 |
|
003L0282
| RLV-K | Угловой, межосевое расстояние 50 мм,с переходниками | 1.4 | 10 | 120 |
|
003L0283
| RLV-K | Угловой, межосевое расстояние 50 мм | 1.4 | 10 | 120 |
Документация
Инструкция
|
Convection Brake for RLV-K |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VIVDL15H |
Дата публикации: 01.02.1999 |
|
Имя файла: vi16b500_013R9263.pdf |
Размер:
0,0
Mb
|
|
Язык: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU |
|
|
|
Каталог
|
Радиаторные терморегуляторы и запорно-присоединительная арматура |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VKTLS250 |
Дата публикации: 26.05.2008 |
|
Имя файла: VD.53.P13.50.pdf |
Размер:
17,3
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
Техническое описание
|
Клапан запорно-присоединительный RLV-K |
|
|
|
|
|
Номер литературы: VDQBF250 |
Дата публикации: 22.05.2008 |
|
Имя файла: RLV-K_2008.pdf |
Размер:
1,6
Mb
|
|
Язык: Русский |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
Обслуживание и ремонт без проблем
|
|
Запорно-присоединительные клапаны Danfoss позволяют проводить обслуживание и необходимый ремонт отдельно каждого отопительного прибора без нарушения работы всей системы отопления. |
|
|
|