ПродукцияЛитератураПрайс-листПубликацииСервисПрограммыНовостиКорзинаКонтакты
Sitemap Black Pipe  Print
Терморегуляторы для фэнкойлов
 
> Обзор
> Терморегулятор FED
> Терморегулятор FEV
> Терморегулятор FEK
> Клапан RA-C
> Термоэлектрический привод TWA
> Термоэлектрический привод ABNM

Термоэлектрический привод TWA



Термоэлектрические мини-приводы серии TWA предназначены для двухпозиционного управления различными регулирующими клапанами в системах отопления и теплохолодоснабжения местных вентиляционных установок. Привод оснащен визуальным индикатором хода, который показывает, находится клапан в закрытом или открытом положении.Приводы TWA, в зависимости от их модификации, могут использоваться с клапанами серии RTD, RA производства компании Danfoss, а также с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop, имеющими резьбу для крепления привода M 30 х 1,5. В случае применения привода с другими типами клапанов клапан должен быть индивидуально проверен на совместимость геометрии и обеспечение его закрытия. Питающее напряжение электропривода — 24 или 230 В. Клапаны могут быть нормально закрытыми при отсутствии напряжения (NC) и нормально открытыми (NO). Кроме того, нормально закрытый привод с питающим напряжением 24 В поставляется с концевым выключателем (NC/S).

Термоэлектрический привод TWA

Технические характеристики



TWA-A

088H3110 TWA-AДля клапанов типа RA-С, CFD, RA-N24NC0,6
088H3111 TWA-AДля клапанов типа RA-С, CFD, RA-N24NO0,6
088H3112 TWA-AДля клапанов типа RA-С, CFD, RA-N230NC0,6
088H3113 TWA-AДля клапанов типа RA-С, CFD, RA-N230NO0,6
088H3114 TWA-AДля клапанов типа RA-С, CFD, RA-N24NC/S(с концевым выключателем)0,6

TWA-K

088H3140 TWA-KДля присоединения привода с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop с размером резьбы M30×1.5 24NC50 - 60
088H3141 TWA-KДля присоединения привода с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop с размером резьбы M30×1.5 24NO50 - 60
088H3142 TWA-KДля присоединения привода с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop с размером резьбы M30×1.5 230NC50 - 60
088H3143 TWA-KДля присоединения привода с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop с размером резьбы M30×1.5 230NO50 - 60

TWA-V

088H3120 TWA-VДля двухходового клапана RAV 824NC0,8
088H3121 TWA-VДля двухходового клапана RAV 824NO0,8
088H3122 TWA-VДля двухходового клапана RAV 8230NC0,8
088H3123 TWA-VДля двухходового клапана RAV 8230NO0,8

TWA-Z

082F1220 TWA-ZПрименяется только с клапанами AB-QM24NO4,0
082F1222 TWA-ZПрименяется только с клапанами AB-QM24NC4,0
082F1224 TWA-ZПрименяется только с клапанами AB-QM230NO4,0
082F1226 TWA-ZПрименяется только с клапанами AB-QM230NC4,0


Документация



Техническое описание

Термоэлектрические приводы серии TWA
Посмотреть
Номер литературыVDSAP450 Дата публикации22.05.2008
Имя файлаTWA_2008.pdf Размер0,3 Mb
ЯзыкРусский
Термоэлектрический привод TWA-Z
Посмотреть
Номер литературыVDJCJ250 Дата публикации22.05.2008
Имя файлаactuator_TWA-Z_2008.pdf Размер0,4 Mb
ЯзыкРусский

 
  
Решения для систем вентиляции и кондиционирования

Решения для систем вентиляции и кондиционирования

Для подключения фенкойлов к трубопроводной сети систем тепло- и холодоснабжения зданий примененяются устройства автоматического регулирования "Данфосс".
Вы можете ознакомится с предлагаемыми нами схемами, иллюстрирующими данные технические решения.
Схемы обвязок разделены на 3 группы.
  1. Обвязки фэнкойлов с электрическими регулирующими клапанами в системах отопления.
  2. Обвязки фэнкойлов с электрическими регулирующими клапанами в системах охлаждения.
  3. Обвязки фэнкойлов с регуляторами температуры прямого действия в системах отопления и охлаждения.

Подробнее