ПродукцияЛитератураПрайс-листПубликацииСервисПрограммыНовостиКорзинаКонтакты
Sitemap Black Pipe  Print
Радиаторные терморегуляторы
 
> Термостатические элементы
> Клапаны радиаторных терморегуляторов
> Присоед.-регулирующие гарнитуры
  Обзор
  Гарнитура RTD-K
  Гарнитура RA 15/6T
  Гарнитура VHS
> Запорно-присоед. клапаны
> Терморегуляторы для дизайн-радиаторов

Гарнитура VHS



VHS - идеальное регулирующе-присоединительное устройство для современных радиаторов и полотенцесушителей с нижним расположением присоединительных штуцеров при их межосевом расстоянии 50 мм.

Гарнитура  VHS

Технические характеристики



Гарнитура VHS
для двухтрубной системы отопления

013G4741 УгловаяG 1/2 AG 3/4 A12010
013G4742 ПрямаяG 1/2 AG 3/4 A12010
013G4743 УгловаяG 3/4G 3/4 A12010
013G4744 ПрямаяG 3/4G 3/4 A12010

Гарнитура VHS
для однотрубной системы отопления

013G4691 УгловаяG 1/2 AG 3/4 A12010
013G4692 ПрямаяG 1/2 AG 3/4 A12010
013G4693 УгловаяG 3/4G 3/4 A12010
013G4694 ПрямаяG 3/4 G 3/4 A12010


Документация



Техническое описание

Гарнитура присоединительная VHS с терморегулятором
Посмотреть
Номер литературыVD53D350 Дата публикации22.05.2008
Имя файлаVHS_2008.pdf Размер0,8 Mb
ЯзыкРусский

Аксессуары



Фитинги для медных труб Фитинги (комплект) для медных труб. В комплекте: фитинг, опорная втулка и соединительная гайка).
Фитинги для труб Alupex Фитинги (комплект) для металлополимерных труб (Alupex). В комплекте: фитинг, опорная втулка, обжимное кольцо, шайба и соединительная гайка).
Фитинги для труб PEX Фитинги (комплект) для полимерных труб (PEX). В комплекте: фитинг, опорная втулка, обжимное кольцо и соединительная гайка).

 
  
Выбирай температуру!

Выбирай температуру!

Хотите установить терморегуляторы у себя в квартире?
 
Узнайте больше о радиаторных терморегуляторах и о том, как они работают на сайте: