ПродукцияЛитератураПрайс-листПубликацииСервисПрограммыНовостиКорзинаКонтакты
Sitemap Black Pipe  Print
Балансировочные клапаны
 
> Автоматические, ASV
  Обзор
  ASV-I
  ASV-M
  ASV-P
  ASV-PV
> Ручные
> Комбинированные, AB-QM
> Клапаны для систем ГВС
> Измерительный прибор PFM 3000

ASV-PV



Автоматические балансировочные клапаны серии ASV – регуляторы постоянства перепада давлений, предназначенные для гидравлической балансировки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения при переменных расходах проходящей через них среды в диапазоне от 0 до 100%.
ASV-PV может быть настроен на перепад давлений от 0,05 бар (5 кПа) до 0,25 бар (25 кПа). С завода–изготовителя он поставляется настроенным на 0,1 бар (10 кПа).
Клапан ASV-PV Plus настраивается в диапазоне от 0,2 бар (20 кПа) до 0,4 бар (40 кПа). При поставке он установлен на 0,3 бар (30 кПа). В этой связи клапан ASV-PV Plus обычно используется в системах напольного отопления или теплохолодоснабжения вентиляционных установок.
Клапаны ASV-PV и ASV-PV Plus имеют синюю рукоятку и устанавливаются на обратном трубопроводе (стояке) системы. Помимо этого клапаны оснащены дренажным краном и могут перекрывать поток.


ASV-PV

Технические характеристики



ASV-PV (внут. резьба)

003L7601 151.6161.51205 - 25Rp ½
003L7602 202.5161.51205 - 25Rp ¾
003L7603 254.0161.51205 - 25Rp 1
003L7604 326.3161.51205 - 25Rp 1¼
003L7605 4010161.51205 - 25Rp 1½

ASV-PV Plus

003L7611 151.6161.512020 - 40Rp ½
003L7612 202.5161.512020 - 40Rp ¾
003L7613 254.0161.512020 - 40Rp 1
003L7614 326.3161.512020 - 40Rp 1¼
003L7615 4010161.512020 - 40Rp 1½


Документация



2D и 3D чертежи

Чертежи ASV-PV
Посмотреть
Номер литературыVTA6D150 Дата публикации18.09.2007
Имя файлаASV-PV.zip Размер1,7 Mb
ЯзыкРусский
Инструкция

ASV-PV (5-25 kPa) to ASV-PV (20-40 kPa)
Посмотреть
Номер литературыVIDVA100 Дата публикации06.08.2008
Имя файлаVIDVA100_ASV-PVupgrade.pdf Размер1,0 Mb
ЯзыкБез текста
ASV-PV (DN 65-100)
Посмотреть
Номер литературыVIA6A11T Дата публикации06.03.2008
Имя файлаASV-PV_DN65-VIA6A11T.pdf Размер0,2 Mb
Язык(1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU
ASV-PV, ASV-PV Plus
Посмотреть
Номер литературыVIA1I21T Дата публикации10.12.2007
Имя файлаASV-PV_VIA1I21T.pdf Размер2,4 Mb
Язык(1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU
Каталог

Каталог балансировочных клапанов
Посмотреть
Номер литературыVKB3G150 Дата публикации24.07.2008
Имя файлаRC.08.A9.50.pdf Размер14,3 Mb
ЯзыкРусский
Техническое описание

Автоматические балансировочные клапаны серии ASV
Посмотреть
Номер литературыVDA1T250 Дата публикации29.07.2008
Имя файлаASV_07_2008.pdf Размер2,3 Mb
ЯзыкРусский