|
|
|
Комбинированные, AB-QM
Клапан AB-QM – автоматический балансировочный клапан, стабилизатор расхода. Основные области применения: ограничение и стабилизация расхода в системах с постоянными гидравлическими характеристиками, например в однотрубных стояках систем отопления или в системах холодоснабжения установок кондиционирования воздуха.
Настройка клапана на ограничение максимального расхода предельно проста, не требует специальных инструментов и высококвалифицированного персонала.
При установке на AB-QM электрического или термогидравлического привода к функции автоматического ограничителя расхода добавляется функция регулирующего клапана. Основные области применения: автоматическое регулирование температуры в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
За счет встроенного регулятора перепада давлений, который поддерживает постоянный перепад на регулирующем клапане внезависимости от колебаний давления в трубопроводной сети, достигается стабильность регулирования во всем диапазоне загрузок системы.
Клапан предельно компактен и прекрасно отвечает высоким требованиям современных систем обеспечения микроклимата.
|
|
|
Технические характеристики
| Код № | Ду (мм) | Описание | Диапазон расхода (л/ч) | Присоединение (дюймы) | Ру |
AB-QM автоматический комбинированный клапан |
|
003Z0201
| DN10 | без измерительных ниппелей | 55-275 | G ½A | 16 |
|
003Z0202
| DN15 | без измерительных ниппелей | 90-450 | G ¾ A | 16 |
|
003Z0203
| DN20 | без измерительных ниппелей | 180-900 | G 1 A | 16 |
|
003Z0204
| DN25 | без измерительных ниппелей | 340-1700 | G 1¼ A | 16 |
|
003Z0205
| DN32 | без измерительных ниппелей | 640-3200 | G 1 ½A | 16 |
|
003Z0211
| DN10 | С измерительными ниппелями | 55-275 | G ½ A | 16 |
|
003Z0212
| DN15 | С измерительными ниппелями | 90-450 | G ¾ A | 16 |
|
003Z0213
| DN20 | С измерительными ниппелями | 180-900 | G 1 A | 16 |
|
003Z0214
| DN25 | С измерительными ниппелями | 340-1700 | G 1¼ A | 16 |
|
003Z0215
| DN32 | С измерительными ниппелями | 640-3200 | G 1½ A | 16 |
|
003Z1201
| DN10 | Without measuring nipples. | 275 l/h | G ½ A | PN 16 |
|
003Z1202
| DN15 | Without measuring nipples. | 450 l/h | G ¾ A | PN 16 |
|
003Z1203
| DN20 | Without measuring nipples. | 900 l/h | G 1 A | PN 16 |
|
003Z1204
| DN25 | Without measuring nipples. | 1700 l/h | G 1¼ A | PN 16 |
|
003Z1205
| DN32 | Without measuring nipples. | 3200 l/h | G 1½ A | PN 16 |
|
003Z1211
| DN10 | With measuring nipples | 275 l/h | G ½ A | PN 16 |
|
003Z1212
| DN15 | With measuring nipples | 450 l/h | G ¾ A | PN 16 |
|
003Z1213
| DN20 | With measuring nipples | 900 l/h | G 1 A | PN 16 |
|
003Z1214
| DN25 | With measuring nipples | 1700 l/h | G 1¼ A | PN 16 |
|
003Z1215
| DN32 | With measuring nipples | 3200 l/h | G 1½ A | PN 16 |
|
003Z1251
| DN10 LF | Low flow version, without measuring nipples. | 150 l/h | G ½ A | PN 16 |
|
003Z1252
| DN15 LF | Low flow version, without measuring nipples. | 275 l/h | G ¾ A | PN 16 |
|
003Z1261
| DN10 LF | Low flow version, with measuring nipples. | 150 l/h | G ½ A | PN 16 |
|
003Z1262
| DN15 LF | Low flow version, with measuring nipples. | 275 l/h | G ¾ A | PN 16 |
AB-QM Комплект |
|
003Z0221
| DN10 | Комплект из AB-QM (код 003Z0211) и MSV-M (код 003Z2061). | 55-275 | G ½ A | 16 |
|
003Z0222
| DN15 | Комплект из AB-QM (код 003Z0212) и MSV-M (код 003Z2061). | 90-450 | G ¾ A | 16 |
|
003Z0223
| DN20 | Комплект из AB-QM (код 003Z0213) и MSV-M (код 003Z2062). | 180-900 | G 1 A | 16 |
|
003Z0224
| DN25 | Комплект из AB-QM (код 003Z0214) и MSV-M (код 003Z2063). | 340-1700 | G 1¼ A | 16 |
|
003Z0225
| DN32 | Комплект из AB-QM (код 003Z0215) и MSV-M (код 003Z2064). | 640-3200 | G 1½ A | 16 |
|
Документация
|
2D и 3D чертежи
Чертежи AB-QM 10
AB_QM-10.zip
(3,3 Mb), Номер литературы: VTC6A150, Язык: Русский, Дата публикации: 18/09 2007
|
Чертежи AB-QM 15
AB_QM-15.zip
(4,4 Mb), Номер литературы: VTC6B150, Язык: Русский, Дата публикации: 04/10 2007
|
Чертежи AB-QM 20
AB_QM-20.zip
(3,5 Mb), Номер литературы: VTC6C150, Язык: Русский, Дата публикации: 04/10 2007
|
Чертежи AB-QM 25
AB_QM-25.zip
(3,6 Mb), Номер литературы: VTC6D150, Язык: Русский, Дата публикации: 04/10 2007
|
Чертежи AB-QM 32
AB_QM-32.zip
(3,1 Mb), Номер литературы: VTC6E150, Язык: Русский, Дата публикации: 04/10 2007
|
|
|
Инструкция
AB-QM (DN 10-32) Setting tool - Gen.2011
VIBPG100_AB-QM setting tool.pdf
(0,8 Mb), Номер литературы: VIBPG100, Язык: Без текста, Дата публикации: 28/11 2011
|
AB-QM DN 10-32 (Gen.2011)
VIA7C13T_AB-QM_DN10-32.pdf
(4,8 Mb), Номер литературы: VIA7C13T, Язык: DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Дата публикации: 28/11 2011
|
AB-QM DN 125-250
VIC6C38Y_AB-QM_DN125-250.pdf
(2,4 Mb), Номер литературы: VIC6C38Y, Язык: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Дата публикации: 28/11 2011
|
AB-QM DN 40-100 (Gen. 2011)
VIA7E13T_AB-QM_DN40-100.pdf
(1,8 Mb), Номер литературы: VIA7E13T, Язык: DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Дата публикации: 28/11 2011
|
AB-QM handle (DN 125-150)
VIBPB100_AB-QM_HANDLE_DN125-150.pdf
(0,1 Mb), Номер литературы: VIBPB100, Язык: Без текста, Дата публикации: 10/12 2008
|
AB-QM handle (DN 125-150)
VIBPB200_AB-QM_HANDLE_DN125-250.pdf
(0,2 Mb), Номер литературы: VIBPB200, Язык: Без текста, Дата публикации: 28/11 2011
|
AB-QM handle (DN 40-100)
VIBPA300_AB-QM_handle_DN40-100.pdf
(0,1 Mb), Номер литературы: VIBPA300, Язык: Без текста, Дата публикации: 27/05 2009
|
AB-QM handle, DN 40-100 (gen.2011)
VIBPF100_AB-QM_handle_DN40-100_gen2011.pdf
(0,2 Mb), Номер литературы: VIBPF100, Язык: Без текста, Дата публикации: 28/11 2011
|
Adapter AB-QM/AME 13SU
VIBPC200_ADAPTER-AB-AME13SU.pdf
(0,2 Mb), Номер литературы: VIBPC200, Язык: Без текста, Дата публикации: 26/01 2010
|
Adapter for AB-QM (Gen. 2011)/AME 13 SU
VIBPE100_Adapter AB-QM gen.2011_AME 13SU.pdf
(0,3 Mb), Номер литературы: VIBPE100, Язык: Без текста, Дата публикации: 22/06 2011
|
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB35H_AME110NL-120NL.pdf
(3,0 Mb), Номер литературы: VILEB35H, Язык: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Дата публикации: 25/03 2010
|
AME 15QM
VILEA38C_AME 15QM.pdf
(2,0 Mb), Номер литературы: VILEA38C, Язык: DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,PL,RU, Дата публикации: 12/11 2010
|
AME 55 QM
VICVB12N_AME 55QM.pdf
(1,2 Mb), Номер литературы: VICVB15H, Язык: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Дата публикации: 29/11 2010
|
AME 55 QM (P)
VICVB16Z_AME55QM.pdf
(1,1 Mb), Номер литературы: VICVB16Z, Язык: GB,DE,FR,CN,PL,RU, Дата публикации: 12/06 2011
|
AME 85QM
VICVE13U_AME85QM.pdf
(6,7 Mb), Номер литературы: VICVE13U, Язык: GB,DE,FR,IT,FI,LT,LV,SI,CN,BG,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публикации: 13/01 2011
|
AMI 140
VICVA13C_AMI140.pdf
(1,1 Mb), Номер литературы: VICVA13C, Язык: DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Дата публикации: 24/03 2010
|
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC31E_AMV110NL-120NL_INT.pdf
(1,1 Mb), Номер литературы: VICVC31E, Язык: (1E) GB,DE,FR,ES,LT,SK,SI,HR,CN,RO,HU,PL,RU, Дата публикации: 11/04 2012
|
CCR3 Controller
VID3A12R_CCR3Controller.pdf
(1,4 Mb), Номер литературы: VID3A12R, Язык: GB,DE,CN,RU, Дата публикации: 31/08 2010
|
Spare part - AB-QM DN 65-100 (old gen.)
VIC6E200_AB-QM_DN65-100.pdf
(0,6 Mb), Номер литературы: VIC6E200, Язык: Без текста, Дата публикации: 03/01 2012
|
Stem adapter AB-QM
VIC5V100-AB-QM adapter.pdf
(0,1 Mb), Номер литературы: VIC5V100, Язык: Без текста, Дата публикации: 30/06 2005
|
Stroke limiter TWA-Z & AB-QM/AB-PM (Gen. 2011)
VIBPD200_AB-QM stroke limiter gen.2011.pdf
(0,5 Mb), Номер литературы: VIBPD200, Язык: Без текста, Дата публикации: 10/05 2012
|
Thermostatic actuator QT
VIC6F33A_QT.pdf
(2,7 Mb), Номер литературы: VIC6F33A, Язык: DK,GB,DE,LT,CN,HU,PL,RU, Дата публикации: 03/04 2011
|
|
|
Каталог
Каталог балансировочных клапанов
RC.08.A14.50.pdf
(17,8 Mb), Номер литературы: VKB3G150, Язык: Русский, Дата публикации: 15/04 2010
|
|
|
Рекламные листовки
AB-QM – Элегантное решение для гидравлической балансировки и управления
C0010.PDF
(0,2 Mb), Номер литературы: VRA4P150, Язык: Русский, Дата публикации: 26/05 2005
|
|
|
Техническое описание
AME 15 QM
AME15 QM_05_2009.pdf
(0,4 Mb), Номер литературы: VDLEB150, Язык: Русский, Дата публикации: 03/09 2009
|
AME 55 QM
AME55QM_05_2009.pdf
(0,6 Mb), Номер литературы: VDCVA150, Язык: Русский, Дата публикации: 03/09 2009
|
CCR3 Контроллер
RU_VDD3A150_CCR3.pdf
(1,0 Mb), Номер литературы: VDD3A150, Язык: Русский, Дата публикации: 16/09 2010
|
One-pipe solution portfolio
VDC6V150_1PipeSolution.pdf
(1,0 Mb), Номер литературы: VDC6V150, Язык: Русский, Дата публикации: 13/11 2011
|
Автоматические комбинированные балансировочные клапаны АВ-QM
AB-QM_2012.pdf
(3,5 Mb), Номер литературы: VDA2W650, Язык: Русский, Дата публикации: 02/04 2012
|
Редукторные электроприводы AME 110 NL, AME 120 NL
AME110_120NL_05_2009.pdf
(0,6 Mb), Номер литературы: VDKHC150, Язык: Русский, Дата публикации: 03/09 2009
|
Термостатические элементы QT
QT-2012.pdf
(1,0 Mb), Номер литературы: VDC6U150, Язык: Русский, Дата публикации: 02/04 2012
|
|
|
|
|
|
|
|